Cilindro a norma DSBG-320- -P-N3

3178601

Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
320 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
48255 N
Corsa
1 mm - 2250 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità