Strozzatore di scarico GRE-3/8
35310
GTIN: 4052568010119
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di controllo della pressione acustica
Portata nominale standard in direzione del flusso
2000 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
Pressione di lavoro
0 bar - 10 bar
Componente di regolazione
Vite ad intaglio