Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-B-G34-180-M1-V4B2T-50-20

3538842

GTIN: 4052568270605

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G3/4 secondo DIN ISO 228
Portata Kv
6.5 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 20 bar
Dimensione nominale
18 mm