Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-M1-H3ALT-80-16

3540768

GTIN: 4052568271220

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G1/2 conforme DIN ISO 228
Portata Kv
14.5 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 16 bar
Dimensione nominale
23 mm