Raccordo a L a nipplo spinato LCNH-M5-PK-2

35982

GTIN: 4052568023300

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio M5
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno tubazione di 3 mm
Dimensione nominale
1.3 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C