Valvola unidirezionale H-M5

3671

GTIN: 4052568008437

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di non ritorno
Collegamento pneumatico, porta 1
M5
Collegamento pneumatico, porta 2
M5
Pressione di lavoro
0.4 bar - 8 bar
Materiale corpo
Ottone