Valvola a sfera VZBF-1/2-P1-20-D-2-F0304-V15V15
4810851
GTIN: 4052568275570
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Valvola a sfera a 2 vie
Portata Kv
32 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Flangia secondo ANSI B16.5 classe 150
Tipo di azionamento
Meccanico