Servomotore EMMT-AS-60-L-LS-RM

5242213

GTIN: 4052568421885

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
325 V
Potenza nominale del motore
440 W
Coppia di arresto
1.66 Nm
Velocità di rotazione max.
6800 1/min