Singolarizzatore HPV-22-60-A
529354
GTIN: 4052568163952
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
22 mm
Corsa
60 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
225 N