Elettrovalvola CPE10-M1BH-5/3GS-QS4-B
533148
GTIN: 4052568166274
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 chiusa
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
180 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-4
Tipo di azionamento
Elettrico