Moltiplicatore di pressione DPA-40-10
537273
GTIN: 4052568006990
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Pressione d'ingresso 1
2.5 bar - 8 bar
Pressione in uscita 2
4.5 bar - 10 bar