Attuatore oscillante DAPS-0008-090-R-F03

549666

GTIN: 4052568191092

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/8
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
7 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F03
Collegamento albero
T9