Attuatore oscillante DSMI-40-270-A-B

561691

GTIN: 4052568208868

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
40 mm
Angolo di oscillazione
0 deg - 272 deg
Momento di inerzia di massa min., orizzontale
0.006 kgm²
Max. Momento di inerzia di massa, orizzontale
0.12 kgm²