Tubo in plastica PUN-V0-8X2-WS-C

561715

GTIN: 4052568056537

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro esterno
8 mm
Diametro interno
4 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C