Valvola pneumatica VUWS-L20-P53U-M-G18
575690
GTIN: 4052568104177
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 alimentata
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
600 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Tipo di azionamento
Pneumatico