Valvola regolatore di pressione proporzionale VPPM-12L-L-1-N12-0L10H-A4P-S1C1

576683

GTIN: 4052568225452

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Valvola regolatore di pressione proporzionale a 3 vie
Collegamento pneumatico, porta 1
1/2 NPT
Intervallo di regolazione di pressione
0.1 bar - 10 bar
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
7000 l/min