Bobina magnetica VACN-H1-A1-1
8022877
GTIN: 4052568062828
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Forma A - Connettore maschio - A norma DIN EN 175301-803 - Forma quadrata
Tipo di montaggio
Con dado di bloccaggio
Caratteristiche dati bobina
24 V DC: 11,9 W
Grado di protezione
IP65
Restrizioni per la temperatura dell'ambiente e dei fluidi
(con ciclo di lavoro limitato) - -20 - 60 °C