Bobina magnetica VACC-S18-120-A1-1A
8040890
GTIN: 4052568286125
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Forma A - Connettore maschio - A norma EN 175301-803
Caratteristiche dati bobina
24 V AC: 50/60 Hz, potenza 12,0 VA
Grado di protezione
IP65