Elettrovalvola VUVS-LK25-M52-AD-G14-1B2+GL-S

8060305

GTIN: 4052568435639

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1000 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
porta di lavoro pneumatica
G1/4
Tipo di azionamento
Elettrico