Valvola obliqua VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-13.5-K-75-20-V4
8060534
GTIN: 4052568290481
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G1 1/4 secondo DIN ISO 228
Portata Kv
30.3 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 13.5 bar
Grado di protezione
IP65 - IP67