Attuatore oscillante DFPD-700-RP-90-RD-F1012-R3-EP

8065263

GTIN: 4052568442156

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/4
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
663.3 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F1012
Collegamento albero
T27