Regolatore di portata unidirezionale VFOE-LS-T-G18-Q6

8068748

GTIN: 4052568301200

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione strozzatore aria di mandata unidirezionale
Portata nominale standard in direzione del flusso
170 l/min
Larghezza tra i piatti
13 mm
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-6
Componente di regolazione
Manopola con arresto