Mini-slitta DGST-16-20-E1A

8078854

GTIN: 4052568446857

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
16 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
241 N
Corsa
20 mm
Ammortizzazione
Ammortizzatore in elastomero, bifacciale, corsa non regolabile
Rilevamento posizione
Per finecorsa