Valvola obliqua VZXA-B-TS6-50-M2-B1T-5.6-K-75-20-PM
8111597
GTIN: 4052568576707
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G2 secondo DIN ISO 228
Portata Kv
38.8 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 5.6 bar
Grado di protezione
IP65 - IP67