Servoazionamento CMMT-AS-C2-3A-MP-S3
8151391
GTIN: 4052568781392
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Corrente nominale, carico alimentazione
2.8 A
Tensione d'esercizio nominale AC
230 V
Fasi della tensione nominale d'esercizio
Monofase
Controllore uscita nominale
350 VA