Sensore di portata SFAB-200U-WQ8-PNLK-PNVBA-M12

8162829

GTIN: 4052568594718

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Valore finale della curva caratteristica di flusso
200 l/min
Fluido di lavoro
Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Diossido di carbonio - Azoto
Pressione di lavoro
0 bar - 10 bar
Attacco pneumatico
Per tubo diametro esterno 8 mm