Elettrovalvola a separazione di fluido VYKA-F7-M22U-12-PV-5YQ7
8170090
GTIN: 4052568614546
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Design
Valvola a bilanciere con guarnizione a membrana
Funzione valvola
2/2 aperta monostabile
Portata d'acqua alla massima pressione di esercizio
0,40 l/min
Portata Kv
0.018 m³/h