Unità con valvola a sfera VZBA-A-11/2-WW-63-T-22-F0507-V4V4T-PB80
8191840
GTIN: 4052568715007
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Attuatore oscillante
Portata Kv
170 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Terminali a saldare/terminali a saldare
Tipo di azionamento
Pneumatico