Unità con valvola a sfera VZBC-A-80-FF-16-22-F07-V4V4T-PA160
8191884
GTIN: 4052568715458
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Attuatore oscillante
Portata Kv
905 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Flangia secondo EN 1092-1
Tipo di azionamento
Pneumatico