Generatore di vuoto OVPN-26-L2-PG14-G34-UA
8199149
GTIN: 4052568661182
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
2.6 mm
Vuoto massimo
81 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
626 l/min