Servomotore EMMH-AS-88-HKA-HS-S1MB-T
8215356
GTIN: 4052568788063
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
680 V
Potenza nominale del motore
580 W
Coppia di arresto
3.95 Nm
Velocità di rotazione max.
8000 1/min