Raccordo a innesto rapido NPQM-D-G12-Q10-P10-G2
8226845
GTIN: 4052568776923
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/2
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 10 mm
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Dimensione nominale
8 mm