Attuatore oscillante DFPD-E-N-18-RP-90-RS60-F0305
8254908
GTIN: 4052568811884
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
1/8 NPT
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
13.4 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F0305
Collegamento albero
T11