Attuatori elettrici

Gli attuatori elettrici sono un componente fondamentale dell'automazione di fabbrica. Sono spesso utilizzati in applicazioni che richiedono un'elevata flessibilità e un posizionamento preciso. La tecnica degli attuatori elettrici è quindi particolarmente adatta per un posizionamento libero, flessibile e preciso, nonché per lunghe corse di oltre 1.000 mm a velocità elevate e tempi di ciclo ridotti. Inoltre, gli attuatori elettrici consumano meno energia durante il movimento rispetto agli attuatori pneumatici, ad esempio, e funzionano senza scatti.

Potete trovare altri prodotti nella nostra categoria: Azionamenti e attuatori

Tecnica degli attuatori elettrici di Festo

Ogni applicazione richiede diversi movimenti meccanici, lineari o rotativi. Il nostro assortimento di componenti per l'azionamento elettrico è estremamente ampio: oltre ad assi elettrici , cilindri e slitte troverete anche attuatori oscillanti elettrici , stopper elettrici , moduli di manipolazione elettrici nonché i relativi accessori.

Assi elettrici

Che si tratti di assi a vite, assi a cinghia dentata o assi a sbalzo, gli assi elettrici di Festo convincono per l'elevata capacità di carico e la rigidità. Inoltre, offriamo unità a cinghia dentata e ad asse a vite come soluzione completa, composta da azionamento integrato, motore e regolatore del servoazionamento.

Assi lineari

Cilindri elettrici e slitte

Per i nostri cilindri elettrici e le nostre slitte, è possibile scegliere tra vite a sfera e vite a strisciamento come tipo di azionamento. Con corse da 5 a 500 mm e dimensioni tra 15 e 100, offriamo la flessibilità necessaria per le diverse applicazioni. Anche in questo caso, troverete unità a cilindri elettrici e unità a slitta come soluzioni complete.

Cilindri e slitte elettrici

Attuatori oscillanti elettrici

Offriamo attuatori oscillanti elettrici come modulo rotativo con cinghia dentata, come attuatore rotativo con motore passo-passo e riduttore integrato, nonché la soluzione completa come unità di attuatore rotativo con azionamento integrato, motore e regolatore del servoazionamento. L'assortimento comprende inoltre un'unità frontale con attuatore rotativo integrato.

Attuatori oscillanti

Stopper elettrici

Gli stopper elettrici sono utilizzati nella tecnica dell'automazione per l'arresto o la separazione durante il trasporto di portapezzi o pallet, per un arresto delicato, silenzioso e sicuro e per l'equipaggiamento rapido e semplice di sistemi di trasferimento senza aria compressa. È possibile collegare il nostro stopper per merci trasportate da 0,25 a 100 kg direttamente al PLC senza un controllore motore aggiuntivo. L'alimentazione di corrente, la comunicazione e l'elaborazione logica avvengono direttamente nel dispositivo.

Stopper elettrici

Moduli di manipolazione elettrici

Nel campo degli attuatori elettrici nell'automazione di fabbrica, offriamo anche la tecnica di manipolazione elettrica. L'unità di manipolazione completa del modulo di rotazione/sollevamento combina movimenti rotativi e lineari, in modo che entrambi i movimenti possano essere posizionati indipendentemente l'uno dall'altro. Il modulo rotante di presa è ideale per la presa e la rotazione/l'allineamento di piccoli oggetti, nell'automazione di laboratorio o nell'industria elettronica.

Moduli di movimentazione elettrica

Accessori per attuatori elettrici

Naturalmente, forniamo anche gli accessori adatti ai nostri attuatori. Questi comprendono accessori per il montaggio del motore, per il rilevamento della posizione e per gli elementi di protezione, elementi di fissaggio e guide lineari, nonché accessori per lo smorzamento e quelli specifici per l'attuatore.

Accessori per attuatori elettrici