Elettrovalvola VOVK

Con una larghezza di 5,9 mm, la valvola miniaturizzata VOVK è estremamente stretta e può essere impiegata in tutti i punti in cui la MHA1 risulta troppo larga. A seconda del tipo di attacco è possibile connettere fino a 20 valvole in una serie. Con un campo di pressione fino a 7 bar o fino a -0,9 bar nel funzionamento sotto vuoto, la valvola 3/2 NC VOVK offre prestazioni molto elevate.
  • Molto snello: dimensioni griglia 5,9 mm
  • Estremamente piccolo e leggero
  • Consumo di potenza molto basso
  • Concetti di connessione variabili: connessione flangiata sotto o sul lato anteriore, connessione spinata sul lato anteriore
  • Ideale per la regolazione di piccole portate d'aria