Filtro in linea OAFA

Il filtro in linea OAFA presenta proprietà eccezionali per l'utilizzo in tutti i segmenti industriali. Integrabile in modo flessibile nella tubazione o installabile in modo permanente con un adatto supporto di montaggio, garantisce una qualità dell'aria costantemente elevata per l'impianto. La flessibilità e robustezza che lo caratterizzano ne fanno l'opzione ideale per qualsiasi tipo di applicazione industriale.
  • Filtri in linea per applicazioni di sovrappressione e vuoto
  • Per attacchi tubo di varie dimensioni
  • Grado di filtrazione:10 o 40 µm, a scelta
  • Corpo trasparente per la verifica del grado di contaminazione
  • Elemento filtrante intercambiabile
  • Consigliato per impianti di produzione di batterie agli ioni di litio, F1A
  • Opzionale: Elemento di fissaggio OAMM