Manometro MA

Manometro a norma DIN EN 837-1 per installazione su pannello frontale o in linea con campo di visualizzazione fino a 16 bar o 230 psi.
  • Progettato secondo la DIN EN 837-1, disponibili con indicazione rosso-verde
  • Connessione pneumatica tramite filettatura R, G o metrica, connettore a innesto rapido
  • Unità visualizzate bar, psi, MPa