Servoazionamento CMMT-ST

Il CMMT-ST, servo drive da 300W per motori stepper è estremamente piccolo ed economico. Inoltre, la messo in servizio è semplificata dal software gratuito Festo Automation Suite.
  • Servoazionamento ottimizzato in termini di spazio per il funzionamento di motori passo-passo, motori in corrente continua brushless (motori BLDC) e motori EC
  • Soluzione per movimenti punto-punto e di interpolazione
  • Con la nuova variante multiprotocollo (CMMT-...-MP), tutti i fieldbus (Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus) sono integrati in un'unica apparecchiatura di servoazionamento
  • Un servoazionamento per l'integrazione diretta fieldbus con i principali produttori di sistemi di comando con i relativi blocchi funzionali
  • Le funzioni di sicurezza integrate STO (SafeTorqueOff) - Cat 3, Ple/SIL 3/SILCL 3 garantiscono un funzionamento sicuro
  • Per la massima economicità nella applicazioni, con requisiti di potenza ridotti di 150 W a 24 V DC, 300 W a 48 V DC e rendimenti massimi di 800 W
  • Il recupero energetico e l'efficienza energetica garantiscono un funzionamento sostenibile e maggiore efficienza
  • L'autotuning permette la messa in servizio semplice di movimenti rotativi e lineari
  • Ideale per compiti con bassi requisiti di potenza
  • 50% più compatto del più piccolo servoazionamento CMMT-AS
  • Ideale per l'utilizzo con motori passo-passo quali EMMB-ST e EMMT-ST, motori BLDC e motori EC
  • Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo