Cilindro stopper DFSP

Cilindro stopper standard, con progettazione a perno o a rullo.
  • Versione a cerniera con/senza protezione antirotazione, con/senza filettatura femmina
  • Versione a rullo con protezione antirotativa
  • Design compatto
  • Scanalature per sensore su 3 lati
  • Lunga durata grazie alle ottime caratteristiche di ammortizzazione e alla guida robusta dello stelo del pistone
  • Stop sicuro di supporti dei pezzi, palette e imballaggi pesanti fino a 90 kg