Cilindro tandem DNCT
Cilindro profilato modulare a norma ISO 15552 con sviluppo della forza additiva sulla corsa di andata e ritorno.
- Max 2 cilindri possono essere combinati
- Aumento della forza di spinta e di ritorno
- Stelo con filetto femmina o maschio
- Disponibile con o senza magnete per il rilevamento della posizione
- Configurazione dei fori di fissaggio conforme a ISO 15552