VZXF
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
プロセスバルブ
アングルシートバルブ
VZXF
VZXF-L-M22C-M-B-G12-130-M1-V4V4T-50-40
+3
アングルシートバルブ
VZXF-L-M22C-M-B-G12-130-M1-V4V4T-50-40
1002513
GTIN 4052568226145
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VZXF_EN.PDF
ロードしています..
回線接続
DIN ISO 228に準拠したねじスリーブG1/2
流量 Kv
3.3 m³/h
流体圧力
0 bar - 40 bar
呼び径
13 mm