アングルシートバルブ VZXF-L-M22C-M-B-G114-310-M1-V4V4T-50-7

1002519

GTIN 4052568226206

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
回線接続
DIN ISO 228準拠のねじスリーブ G1 1/4
流量 Kv
10.7 m³/h
流体圧力
0 bar - 7 bar
呼び径
31 mm