VZXF
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
プロセスバルブ
アングルシートバルブ
VZXF
VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-V4V4T-50-7
アングルシートバルブ
VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-V4V4T-50-7
1002520
GTIN 4052568226213
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VZXF_EN.PDF
ロードしています..
回線接続
DIN ISO 228準拠のねじスリーブ G1 1/2
流量 Kv
25 m³/h
流体圧力
0 bar - 7 bar
呼び径
35 mm