VZXF
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
プロセスバルブ
アングルシートバルブ
VZXF
VZXF-L-M22C-M-B-G1-240-M1-V4V4T-80-22
アングルシートバルブ
VZXF-L-M22C-M-B-G1-240-M1-V4V4T-80-22
1002526
GTIN 4052568226268
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VZXF_EN.PDF
ロードしています..
回線接続
DIN ISO 228準拠のねじスリーブ G1
流量 Kv
12 m³/h
流体圧力
0 bar - 22 bar
呼び径
24 mm