VZXF
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
プロセスバルブ
アングルシートバルブ
VZXF
VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4V4T-80-16
アングルシートバルブ
VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4V4T-80-16
1002527
GTIN 4052568226275
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VZXF_EN.PDF
ロードしています..
回線接続
DIN ISO 228準拠のねじスリーブ G1 1/4
流量 Kv
19 m³/h
流体圧力
0 bar - 16 bar
呼び径
31 mm