アングルシートバルブ VZXF-L-M22C-M-A-N114-290-H3B1-50-10
1002539
GTIN 4052568226398
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
回線接続
ANSI/ASME B 1.20.1に準拠したねじスリーブ 1 1/4 NPT
流量 Kv
19 m³/h
流体圧力
0 bar - 10 bar
呼び径
29 mm
1002539
GTIN 4052568226398