アングルシートバルブ VZXF-L-M22C-M-B-N12-130-M1-V4V4T-50-40
1002546
GTIN 4052568226466
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
回線接続
ANSI/ASME B 1.20.1に準拠したねじスリーブ NPT1/2
流量 Kv
3.3 m³/h
流体圧力
0 bar - 40 bar
呼び径
13 mm
1002546
GTIN 4052568226466