アングルシートバルブ VZXF-L-M22C-M-B-N34-180-M1-V4V4T-50-20

1002548

GTIN 4052568226480

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
回線接続
ANSI/ASME B 1.20.1に準拠したねじスリーブ 3/4 NPT
流量 Kv
6.5 m³/h
流体圧力
0 bar - 20 bar
呼び径
18 mm