アングルシートバルブ VZXF-L-M22C-M-A-N114-310-M1-V4V4T-50-9

1002553

GTIN 4052568226534

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
回線接続
ANSI/ASME B 1.20.1に準拠したねじスリーブ 1 1/4 NPT
流量 Kv
18.5 m³/h
流体圧力
0 bar - 9 bar
呼び径
31 mm