アングルシートバルブ VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4V4T-80-10
1002556
GTIN 4052568226565
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
回線接続
ANSI/ASME B 1.20.1に準拠したねじスリーブ 1 1/4 NPT
流量 Kv
17.5 m³/h
流体圧力
0 bar - 10 bar
呼び径
31 mm
1002556
GTIN 4052568226565